• Série de ventouses spécialement conçues pour être utilisées directement sur la plaque d’usure MDF de machines Nesting
  • Les ventouses sont alimentées par des tuyaux de vide qui sont connectés au raccordement des gabarits de la machine
  • Idéal pour les centres d’usinage à 3 axes avec de faibles hauteursz grâce à une hauteur de travail réduite de 30 mm
  • Toutes les ventouses disposent d’un palpeur mécanique, ce qui permet d’activer le vide uniquement après la pose de la pièce et de préserver ainsi la surface de la pièce
Blocs de bridage par le vide VCBL-G-K1
  • Semelle supérieure (1) pour la fixation de la pièce
  • Raccord de tuyau (2) avec filetage intérieur M5 pour la connexion au raccordement des gabarits de la machine CNC
  • Corps robuste en aluminium (3)
  • Garniture de friction spéciale sur la face inférieure (4)
  • Joint en caoutchouc cellulaire remplaçable (5) permettant une aspiration sur le panneau MDF
  • Palpeur mécanique (6) en plastique souple
  • Système de vide pour tables Nesting
  • Avec raccord de tuyau
  • Valeur indicative pour le vide de service : -600 mbar

Documents

Choisir la langue

Filtrer par