Blocs de bridage VCBL-G-K1

  • Série de ventouses spécialement conçues pour être utilisées directement sur la plaque d’usure MDF de machines Nesting
  • Les ventouses sont alimentées par des tuyaux de vide qui sont connectés au raccordement des gabarits de la machine
  • Idéal pour les centres d’usinage à 3 axes avec de faibles hauteursz grâce à une hauteur de travail réduite de 30 mm
  • Toutes les ventouses disposent d’un palpeur mécanique, ce qui permet d’activer le vide uniquement après la pose de la pièce et de préserver ainsi la surface de la pièce

Nos points forts...

  • Bloc de bridage avec possibilité de raccordement d’un tuyau
  • Semelle remplaçable sur tous les blocs de bridage par le vide
  • Garniture à friction spéciale sur la face intérieure (fraisée sur mesure)
  • Palpeur mécanique en plastique souple avec surface lisse

Vos avantages...

  • Raccordement simple à l’alimentation en vide de la machine
  • Remplacement facile en cas d’usure
  • Force de préhension élevée sur surfaces lisses
  • Fixation de la pièce sans risque de dommage
 

Article dans la famille de produit Blocs de bridage VCBL-G-K1

 

VCBL-G-K1 140x115x30
10.01.12.03766
Bloc de bridage avec 2 raccords de tuyau pour tables lisses
pour: Systèmes de vide 1-circuit
Dimensions (Lxl): 140 x 115 mm
Hauteur H: 30 mm
Diamètre de tuyau intérieur (recom.):
4 mm
VCBL-G-K1 120x50x30
10.01.12.03776
Bloc de bridage avec 2 raccords de tuyau pour tables lisses
pour: Systèmes de vide 1-circuit
Dimensions (Lxl): 120 x 50 mm
Hauteur H: 30 mm
Diamètre de tuyau intérieur (recom.):
4 mm