Plaques d'adaptation AP-G

  • Plaque d'adaptation spéciale pour l’utilisation de blocs de bridage VCBL-B sur des tables Nesting
  • Les plaques d’adaptation sont alimentées en vide par un tuyau de vide qui est connecté au raccordement des gabarits de la machine
  • Les blocs de bridage VCBL-B sont positionnés dans n’importe quelle direction, par crans de 15°, dans le support de ventouse de la plaque d'adaptation en vue d’un ajustement optimisé de la surface de ventouse
  • Les blocs de bridage sont disponibles dans trois hauteurs différentes (29, 48 et 74 mm) et quatre surfaces de ventouse differentes, disponible en accessoire

Nos points forts...

  • Principe modulaire composé d’une plaque d'adaptation et de ventouses
  • Différentes hauteurs de ventouses disponibles
  • Garniture à friction spéciale sur la face intérieure (fraisée sur mesure)
  • Bouton-pression pour ventiler manuellement la face inférieure
  • Palpeur mécanique intégré en série dans les blocs de bridage par le vide VCBL-B

Vos avantages...

  • Flexibilité maximale et temps de calage plus courts
  • Plusieurs hauteurs de travail réalisables jusqu’à un usinage à 5 axes
  • Force de préhension élevée sur surfaces lisses
  • Positionnement rapide de la plaque d'adaptation sans désactivation du vide
  • Les ventouses non utilisées peuvent rester sur la table de machine
 

Article dans la famille de produit Plaques d'adaptation AP-G

 

AP-G-145x130x26
10.01.12.03876
Adapter-Plate AP pour une utilisation par Bloc de Bridage VCBL-B
pour: Systèmes de table lisse
Hauteur de travail H1 (max): 100 mm
Longueur L: 145 mm
Largeur B: 130 mm
Hauteur H: 26 mm