• Plaque d'adaptation spéciale pour l’utilisation de blocs de bridage VCBL-B sur des tables Nesting
  • Les plaques d’adaptation sont alimentées en vide par un tuyau de vide qui est connecté au raccordement des gabarits de la machine
  • Les blocs de bridage VCBL-B sont positionnés dans n’importe quelle direction, par crans de 15°, dans le support de ventouse de la plaque d'adaptation en vue d’un ajustement optimisé de la surface de ventouse
  • Les blocs de bridage sont disponibles dans trois hauteurs différentes (29, 48 et 74 mm) et quatre surfaces de ventouse differentes, disponible en accessoire
Plaques d'adaptation AP-G
  • Corps robuste en aluminium (1)
  • Bouton-pression (2) pour ventiler manuellement la plaque d’adaptation lors du positionnement
  • Garniture de friction spéciale sur la face inférieure (3)
  • Joint en caoutchouc cellulaire remplaçable (4) permettant une aspiration sur le panneau MDF
  • Support de ventouse (5) adapté au bloc de bridage par le vide VCBL-B
  • Bloc de bridage VCBL-B (6) est disponible en accessoire
  • Système de vide pour tables Nesting
  • Avec raccord de tuyau
  • Valeur indicative pour le vide de service : -600 mbar

Documents

Choisir la langue

Filtrer par