Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Bloc de bridage pour table cranntée
Dimensions (LxB) | 110 x 110 |
Longueur L | 110 mm |
Largeur B | 110 mm |
Hauteur H | 45 mm |
Trame | 30x30 |
Largeur x Profondeur de rainure recomand [mm] | 6,4x6,1mm |
Fonction supplémentaire bloc à vide | Valve de détection |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 110 mm |
H | 45 mm |
L | 110 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Trame | 30x30 |
Poids | 0,98 kg |
Consignes de commande: VCBL-R 110x110x45 30x30 TV
Le bloc de bridage par le vide VCBL-R est livré monté. Le produit se compose de :
Pièces de rechange disponibles : palpeur mécanique, équerre d'arrêt et vis, joints et garnitures de friction