• Système de bridage pour centre d'usinage CNC avec tables quadrillées
  • Convient à toutes les géometries courantes de quadrillage (largeur de rainure 6 mm à 7,5 mm, profondeur de rainure 6 mm à 7 mm)
  • Convient à l'usinage cinq axes complexe tel que perçage et chanfreinage de plaques
  • Fixation simple et rapide des blocs de bridage avec équerres d'arrêt correspondantes
  • Bridage assuré et sans glissement des pièces grâce à la garniture de friction spéciale sur la surface de ventouse
Blocs de bridage par le vide VCBL-R
  • Garniture de friction (1) pour l’absorption des forces latérales
  • Corps robuste (2) en plastique
  • Équerre d'arrêt (3) pour différentes largeurs de rainure
  • Les équerres peuvent être remplacées en toute simplicité afin d’utiliser la ventouse pour différentes tailles de quadrillage
  • Cadre d'étanchéité (4)
  • Palpeur mécanique (5) en plastique souple
  • Système de vide pour tables quadrillées
  • Positionnement à l'aide d'équerres d'arrêt
  • Palpeur mécanique intégré

Documents

Choisir la langue

Filtrer par