• Système de bridage mécanique pour machines d'usinage CNC avec tables quadrillées à vide, adapté à toutes les géométries de grille courantes
  • Convient tout particulièrement aux pièces fines et courbées telles que les éléments de cadre et les profils de fenêtres
  • Pour la mise en place, le serrage est positionnée dans la grille à l'aide de supports de montage et la hauteur de serrage est adaptée à la pièce avec le réglage rapide sans outil
  • Fixation du serrage et serrage de la pièce en activant le vide sur la table de la machine
Produits - Points forts
  • Le plateau de bridage triangulaire avec réglage rapide sans outil permet des temps d'installation très courts
  • Les forces de serrage jusqu'à 700 N garantissent des forces de préhension élevées même pour les pièces étroites
  • Aucun moyen supplémentaire n'est nécessaire sur la machine, car le serrage est activé par le vide de fonctionnement du centre d'usinage CNC
  • Des matières de friction spéciales sur le plateau de bridage et la surface de serrage assurent un maintien sûr de la pièce, même en cas de forces d'usinage élevées
Blocs de serrage VCMC-R-QUICK
  • Plateau de bridage triangulaire (1), réglable sans outil en hauteur de serrage et en surface d'appui sur la pièce
  • Le plateau de bridage est abaissée par le piston en activant le vide et serre la pièce
  • Matière de friction (2) pour optimiser l'absorption de force transversale
  • Corps (3) en aluminium adapté aux tables quadrillées avec aide à la fixation et joint d'étanchéité (4)
  • Système de vide pour les tables quadrillées
  • Pour les profilés de châssis et de fenêtres
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Filtrer par