VCMC-R 212x212x45 12-80 40x40

Réf. article: 10.01.12.01720
Bloc de serrage pour pièces étroites/cadres, pour table crantée
Surface de base: 212 x 212 mm
Course Z: 10 mm
Hauteur H: 45 mm
Portée d'étendue: 12,0 ... 80,0 mm
Trame: 40 x 40 mm
VCMC-R 212x212x45 12-80 40x40
Attribut Valeur
B 212 mm
D 100 mm
H 45 mm
H1 90 mm
L 212 mm
Z (Course) 10 mm