• Plaque d'adaptation spéciale pour l’utilisation de blocs de bridage VCBL-B sur des tables quadrillées
  • La plaque d'adaptation est directement posée sur le quadrillage de la table Nesting
  • Les blocs de bridage VCBL-B peuvent être positionnés dans n’importe quelle direction, par crans de 15°, dans le support de ventouse de la plaque d'adaptation en vue d’un ajustement personnalisé de la surface de ventouse
  • Les blocs de bridage sont disponibles dans trois hauteurs différentes (29, 48 et 74 mm) et quatre surfaces de ventouse differentes, disponible en accessoires
Plaques d'adaptation AP-R
  • Bague d'étanchéité (1) pour assurer l’étanchéité contre la face inférieure de la ventouse
  • Corps robuste en aluminium (2)
  • Cadre d'étanchéité (3) disponible pour différents quadrillages de table
  • Support de ventouse adapté au bloc de bridage par le vide VCBL-B (4), disponible en accessoires
  • Système de vide pour les grilles
  • Convient à toutes les géométries de quadrillage courantes
  • Utilisation avec VCBL-B

Documents

Choisir la langue

Filtrer par