Ventouses plates inférieures

  • Pièce de rechange pour la ventouse plate inférieure d’un bloc de bridage
  • Ventouses plates adaptées à tous les blocs de bridage Schmalz

Nos points forts...

  • Convient à tous les blocs de bridage par le vide de Schmalz issus de différents groupes de produits
  • Facile et rapide à échanger

Vos avantages...

  • Pièces de rechange provenant directement du fabricant
  • Frais réduits, échange sur place
 

Article dans la famille de produit Ventouses plates inférieures

 

VCDR 141x77.2x5.1 VCBL-S
10.01.12.03138
cadre d'étanchéité (bas)
Longueur L: 141 mm
Largeur B: 77.2 mm
Hauteur H: 5.1 mm
pour: Bloc d'aspiration VCBL-S
VCDR 115.5x43x5 VCBL-S
10.01.12.03569
cadre d'étanchéité (bas)
Longueur L: 115.5 mm
Largeur B: 43 mm
Hauteur H: 5 mm
pour: Bloc d'aspiration VCBL-S
VCDR 141x77.4x3 VCBL-S
10.01.14.00235
cadre d'étanchéité (bas)
Longueur L: 141 mm
Largeur B: 77.4 mm
Hauteur H: 3 mm
pour: Bloc d'aspiration VCBL-S