• Pour les pièces en aluminium et autres matières non ferromagnétiques telles que le PRFC ou le plastique
  • Montage simple de la Matrix plate sur la table de la machine à l'aide de griffes de serrage, d'étau ou d'un système de serrage à point zéro
  • Temps de préparation plus courts et adaptation flexible à la géométrie de la pièce : Insérez le cordon d'étanchéité dans les rainures en fonction de la géométrie de la pièce, alignez la pièce et aspirez-la
  • Agrandissement possible de la zone de bridage par la connexion de plusieurs Matrix plate
  • Butées mécaniques comme aides de positionnement
Matrix plate MPL
  • Corps (1) en aluminium haute résistance
  • Inserts de friction (2) pour une meilleure absorption des forces latérales
  • Cordon d'étanchéité (3) pour l'étanchéité de la pièce et de la Matrix plate
  • Branchement de vide (4) pour le générateur de vide
  • Butées en aluminium (5) pour le positionnement de la pièce
  • Système de bridage en aluminium haute résistance
  • Adaptable à la technique de serrage conventionnelle

Documents

Choisir la langue

Filtrer par