• Matte en élastomère pour le bridage par le vide de pièces plates en métal et en plastique
  • Grâce à plusieurs chambres à vide, il est possible de brider des pièces de forme complexe de manière flexible et fiable même si toute la surface ne peut pas être soumise au vide.
  • Spécialement conçu pour la réalisation de percées et facilement remplaçable en cas de dommages
  • Forte absorption des forces latérales grâce à la surface en élastomère
  • Compatible avec la matrix plate MPL de Schmalz avec plaque métallique ISST-MPL
  • Le tapis doit être occupé au minimum de 50% de sa surface
Schmalz FlexMat SFM
  • Bloc de bridage Innospann ISBL (1) en aluminium
  • Innospann plaque métallique pour l’adaptation de différents dispositifs de bridage (2)
  • Matrix plate MPL (3) en aluminium haute résistance pour le montage sur la table de la machine
  • Schmalz FlexMat SFM (4)
  • Bouchon magnétique (5) pour les ouvertures à vide non utilisées
  • Matte en élastomère avec points d’aspiration alvéolaires pour l’extension de ISST-MPL

Documents

Choisir la langue

Filtrer par