SSPB-117 117-125 NBR

Réf. article: 10.01.15.00719
plaque d'aspiration avec roulement à billes pour le serrage flexible et les systèmes de préhension
Diamètre Ds: 117 mm
Altitude d'exploitation (plage):
117.0 ... 125.0 mm
Matériau support de pièce: Elastodur
Matière d'étanchéité: Perbunan
Racc. de vide de diamètre: 60 mm
Hauteur H1: 137 mm
SSPB-117 117-125 NBR
Attribut Valeur
D 60 mm
Ds 117 mm
EH (max) 125 mm
EH (min) 117 mm
H1 137 mm
Z (Course) 8 mm