Basic Holding Fixture BHF

  • Utilisation pour l’usinage laser et le fraisage CNC dans l'industrie du bois, du métal, du plastique et des matière composites en fibres
  • Usinage manuel et finition de composants : sciage, perçage ou ponçage
  • Système composé de différents blocs ventouses et de l'Uni-Base Schmalz comme interface avec la table de la machine et pour le réglage des degrés de liberté
  • Utilisation sur des tables lisses ou d'autres types de tables de machines en combinaison avec la Schmalz plaque métallique
  • Réglage manuel flexible de la course et de l'angle de pivotement
  • Degrés de liberté élevés et facilement réglables dans tous les axes

Nos points forts...

  • Uni-Base avec hauteur et angle réglables
  • Utilisation sur tables lisses ou plaque métallique Innospann
  • Différents blocs ventouses avec interface vers Uni-Base

Vos avantages...

  • Liberté maximale dans l’espace pour chaque contour de pièce
  • Utilisation en combinaison avec d’autres dispositifs de bridage Schmalz
  • Ajustement optimal à la pièce et au processus ambiant
 

Article dans la famille de produit Basic Holding Fixture BHF

 

SSPB-117 117-125 NBR
10.01.15.00719
plaque d'aspiration avec roulement à billes pour le serrage flexible et les systèmes de préhension
Diamètre Ds: 117 mm
Altitude d'exploitation (plage):
117.0 ... 125.0 mm
Matériau support de pièce: Elastodur
Matière d'étanchéité: Perbunan
Racc. de vide de diamètre: 60 mm
Hauteur H1: 137 mm
RSC 85x120-VU1-40-IS-BHF
10.01.15.00587
Bloc aspirateur de référence flexible
Diamètre: 85 mm
Hauteur H1: 120 mm
Course Z: 21 mm
Matière de la ventouse: Vulkollan VU1
Angle d'objet (min): 40 °
Ventouses: Innospann
pour: Basic Holding Fixture
UB 135x135x156 29.5 15 G
10.01.15.00571
Uni-Base, réglable de manière flexible
Longueur L: 135 mm
Largeur B: 135 mm
Hauteur H: 156 mm
Course Z: 29.5 mm
Angle de pivotement W: 15 °
pour: tables lisses
UB 135x135x156 29.5 15 ISST
10.01.15.00564
Uni-Base, réglable de manière flexible
Longueur L: 135 mm
Largeur B: 135 mm
Hauteur H: 156 mm
Course Z: 29.5 mm
Angle de pivotement W: 15 °
pour: Steel-Plate