VAGG 40 AC3 80

Réf. article: 10.01.27.00122
Unité de vide avec pompe lubrifiée, réservoir, séparateur d' eau et contrôle de systèmes
Capacité d'aspiration (max): 40 m³/h
Tension (50 Hz): 400V - AC3
Puiss. nominale (50 Hz): 1.4 kW
Réservoir volume: 80 l
VAGG 40 AC3 80
Attribut Valeur
B 500 mm
D 25 mm
D1 25 mm
H 850 mm
L 800 mm