VAGG 6 AC3 10 UC

Réf. article: 10.01.27.00798
Unité de vide avec pompe lubrifiée, réservoir, séparateur d' eau et contrôle de systèmes
Capacité d'aspiration (max): 6 m³/h
Tension (60 Hz): 460V - AC3
Puiss. nominale (60 Hz): 0.3 kW
Réservoir volume: 10 l
VAGG 6 AC3 10 UC
Attribut Valeur
B 250 mm
D 12 mm
D1 12 mm
H 600 mm
L 700 mm