Unités de vide VAGG

  • Unité de vide constituée d’une pompe à vide lubrifiée avec un réservoir de vide et de liquide
  • Facile et rapide à installer : idéal pour les clients finaux utilisation le vide comme moyen de bridage
  • Alimentation en vide de plusieurs machines possible alternativement
  • Contrôle visuel et sonore du système
  • Prépare à l’intégration dans la commande machine du centre d’usinage CNC

Nos points forts...

  • Manomètre intégré, vacuostat, voyant avec interrupteur à flotteur électronique et dispositif d'alarme
  • Fonction d'arrêt d'urgence automatique
  • Une sortie supplémentaire émet un avertissement avant la perte du vide de service, ou avant qu'un niveau de remplissage critique soit atteint pendant l'usinage

Vos avantages...

  • Contrôle visuel et sonore du vide de service et du niveau de remplissage
  • Protège la pompe contre les liquides aspirés
  • En cas de perte de la force de serrage, la synchronisation avec la commande des machines permet de stopper l'usinage
 

Article dans la famille de produit Unités de vide VAGG

 

VAGG 63 AC3 80
10.01.27.00123
Unité de vide avec pompe lubrifiée, réservoir, séparateur d' eau et contrôle de systèmes
Capacité d'aspiration (max): 63 m³/h
Tension (50 Hz): 400V - AC3
Puiss. nominale (50 Hz): 2 kW
Réservoir volume: 80 l
VAGG 40 AC3 80
10.01.27.00122
Unité de vide avec pompe lubrifiée, réservoir, séparateur d' eau et contrôle de systèmes
Capacité d'aspiration (max): 40 m³/h
Tension (50 Hz): 400V - AC3
Puiss. nominale (50 Hz): 1.4 kW
Réservoir volume: 80 l
VAGG 18 AC3 30
10.01.27.00121
Unité de vide avec pompe lubrifiée, réservoir, séparateur d' eau et contrôle de systèmes
Capacité d'aspiration (max): 18 m³/h
Tension (50 Hz): 400V - AC3
Puiss. nominale (50 Hz): 0.55 kW
Réservoir volume: 30 l
VAGG 18 AC3 30 UC
10.01.27.00799
Unité de vide avec pompe lubrifiée, réservoir, séparateur d' eau et contrôle de systèmes
Capacité d'aspiration (max): 18 m³/h
Tension (60 Hz): 460V - AC3
Puiss. nominale (60 Hz): 0.66 kW
Réservoir volume: 30 l
VAGG 6 AC3 10
10.01.27.00120
Unité de vide avec pompe lubrifiée, réservoir, séparateur d' eau et contrôle de systèmes
Capacité d'aspiration (max): 6 m³/h
Tension (50 Hz): 400V - AC3
Puiss. nominale (50 Hz): 0.25 kW
Réservoir volume: 10 l
VAGG 6 AC3 10 UC
10.01.27.00798
Unité de vide avec pompe lubrifiée, réservoir, séparateur d' eau et contrôle de systèmes
Capacité d'aspiration (max): 6 m³/h
Tension (60 Hz): 460V - AC3
Puiss. nominale (60 Hz): 0.3 kW
Réservoir volume: 10 l