Séparateurs de liquide NLS

  • Utilisation dans les centres d'usinage CNC avec système à vide pour l'usinage des métaux avec liquide de coupe
  • Les performances de séparation élevées protègent les générateurs de vide, même les plus puissants, contre la pénétration de liquides.
  • Pilotage et surveillance via la commande du centre d'usinage CNC au moyen d'une connexion Ethernet industrielle
  • Séparation et recyclage automatique du liquide pendant le fonctionnement de la machine
  • Adapté à une utilisation continue en trois-huit
Produits - Points forts
  • La séparation automatique et la longue durée de vie assurent un usinage ininterrompu et maximisent l'efficacité globale de l'équipement (OEE).
  • La surveillance du vide et du niveau de remplissage garantit un contrôle élevé du processus et une grande transparence
  • Utilisation confortable via l'IHM de la machine grâce à une intégration simple dans le système de bus
  • La structure compacte avec pompe séparée permet d'économiser de l'espace lors de l'intégration dans l'ensemble de la machine
  • Le liquide de refroidissement aspiré est réinjecté dans la machine et peut être réutilisé
Séparateurs de liquide NLS
  • Séparateur de liquide à deux chambres ; chambre supérieure (1) avec vide permanent pour la séparation en cours de fonctionnement
  • Chambre inférieure (2) avec liquide séparé et raccord de tuyau (3) pour le retour du liquide
  • Alimentation en vide réglable pour le système de serrage (4), y compris la ventilation avec des vannes à pincement robustes.
  • Vacuostat numérique avec fonction IO-Link (5) pour la surveillance du niveau de vide
  • Raccord de tuyau (6) pour le branchement de tout générateur de vide standard
  • Unité de vanne (7) et module de bus (8) pour la commande et l'intégration dans le système de bus de la machine CNC
  • Pour pompe à vide avec capacité d'aspiration jusqu'à 100 m³/h
  • Capacité de séparation : 60 l/h
  • Intégration dans la commande du centre d'usinage
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Filtrer par