Unités de vide VAGG

  • Unité de vide constituée d’une pompe à vide lubrifiée avec un réservoir de vide et de liquide
  • Facile et rapide à installer : idéal pour les clients finaux utilisation le vide comme moyen de bridage
  • Alimentation en vide de plusieurs machines possible alternativement
  • Contrôle visuel et sonore du système
  • Prépare à l’intégration dans la commande machine du centre d’usinage CNC

Nos points forts...

  • Manomètre intégré, vacuostat, voyant avec interrupteur à flotteur électronique et dispositif d'alarme
  • Fonction d'arrêt d'urgence automatique
  • Une sortie supplémentaire émet un avertissement avant la perte du vide de service, ou avant qu'un niveau de remplissage critique soit atteint pendant l'usinage

Vos avantages...

  • Contrôle visuel et sonore du vide de service et du niveau de remplissage
  • Protège la pompe contre les liquides aspirés
  • En cas de perte de la force de serrage, la synchronisation avec la commande des machines permet de stopper l'usinage
 

Article dans la famille de produit Unités de vide VAGG

 

VAGG 6 AC3 10 UC
10.01.27.00798
Unité de vide avec pompe lubrifiée, réservoir, séparateur d' eau et contrôle de systèmes
Capacité d'aspiration (max): 6 m³/h
Tension (60 Hz): 460V - AC3
Puiss. nominale (60 Hz): 0.3 kW
Réservoir volume: 10 l
VAGG 6 AC3 10
10.01.27.00120
Unité de vide avec pompe lubrifiée, réservoir, séparateur d' eau et contrôle de systèmes
Capacité d'aspiration (max): 6 m³/h
Tension (50 Hz): 400V - AC3
Puiss. nominale (50 Hz): 0.25 kW
Réservoir volume: 10 l
VAGG 18 AC3 30 UC
10.01.27.00799
Unité de vide avec pompe lubrifiée, réservoir, séparateur d' eau et contrôle de systèmes
Capacité d'aspiration (max): 18 m³/h
Tension (60 Hz): 460V - AC3
Puiss. nominale (60 Hz): 0.66 kW
Réservoir volume: 30 l
VAGG 18 AC3 30
10.01.27.00121
Unité de vide avec pompe lubrifiée, réservoir, séparateur d' eau et contrôle de systèmes
Capacité d'aspiration (max): 18 m³/h
Tension (50 Hz): 400V - AC3
Puiss. nominale (50 Hz): 0.55 kW
Réservoir volume: 30 l
VAGG 40 AC3 80
10.01.27.00122
Unité de vide avec pompe lubrifiée, réservoir, séparateur d' eau et contrôle de systèmes
Capacité d'aspiration (max): 40 m³/h
Tension (50 Hz): 400V - AC3
Puiss. nominale (50 Hz): 1.4 kW
Réservoir volume: 80 l
VAGG 63 AC3 80
10.01.27.00123
Unité de vide avec pompe lubrifiée, réservoir, séparateur d' eau et contrôle de systèmes
Capacité d'aspiration (max): 63 m³/h
Tension (50 Hz): 400V - AC3
Puiss. nominale (50 Hz): 2 kW
Réservoir volume: 80 l