Vacuum Operation Center VOC

  • Vacuum Operation Center comme système complet prêt à être raccordé
  • Spécialement conçu pour l’évacuation de matières gazeuses avec liquide
  • Les liquides aspirés (liquides de refroidissement p. ex.) sont séparés et renvoyés automatiquement dans le circuit de la machine
  • Surveillance du système sonore, visuel et électronique pour une sécurité et un contrôle maximum du fonctionnement standard de la machine
  • Prépare à l’intégration dans la commande machine du centre d’usinage CNC
  • Fonctionnement en trois équipes et en continu possible, sans interruption du traitement

Nos points forts...

  • Retour automatique des liquides aspirés dans le circuit de la machine
  • Surveillance des niveaux de vide et de remplissage
  • Intégration des signaux de capteur et de commande dans le contrôle de la machine possible via le fabricant de la machine

Vos avantages...

  • Usinage sans interruption, également en cas de pièces volumineuses
  • Contrôle maximal du processus et transparence
  • Surveillance et fonctionnement automatique de l'unité de vide via le panneau de la machine
 

Article dans la famille de produit Vacuum Operation Center VOC

 

VOC-AD-S-40-A
10.01.27.00659
Vacuum Operation Center avec réservoir intégré, séparateur de liquide et vanne
Longueur L: 1000 mm
Largeur B: 840 mm
Hauteur H: 2200 mm
Capacité d'aspiration (max): 40 m³/h
Diamètre de tuyau intérieur: 25 mm
Réservoir volume: 60 l
Fonction: Vidange automatique
Commande: PLC-contrôlé
Alimentation: Courant triphas
Puiss. nominale (50 Hz): 1.4 kW
Tension (50 Hz): 400V - AC3
VOC-AD-S-63-A
10.01.27.00676
Vacuum Operation Center avec réservoir intégré, séparateur de liquide et vanne
Longueur L: 1000 mm
Largeur B: 840 mm
Hauteur H: 2200 mm
Capacité d'aspiration (max): 63 m³/h
Diamètre de tuyau intérieur: 25 mm
Réservoir volume: 60 l
Fonction: Vidange automatique
Commande: PLC-contrôlé
Alimentation: Courant triphas
Puiss. nominale (50 Hz): 2 kW
Tension (50 Hz): 400V - AC3
VOC-AD-S-100-A
10.01.27.00678
Vacuum Operation Center avec réservoir intégré, séparateur de liquide et vanne
Longueur L: 1000 mm
Largeur B: 840 mm
Hauteur H: 2200 mm
Capacité d'aspiration (max): 100 m³/h
Diamètre de tuyau intérieur: 25 mm
Réservoir volume: 60 l
Fonction: Vidange automatique
Commande: PLC-contrôlé
Alimentation: Courant triphas
Puiss. nominale (50 Hz): 2.7 kW
Tension (50 Hz): 400V - AC3