Le bridage flexible et économique dès le premier lot
Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
États-Unis d'Amérique
T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Carte de visite
Dans les centres d'usinage CNC, les grandes pièces en métal à surface inférieure plane doivent être fixées de manière précise et fiable. Grâce au système de bridage matrix plate, les composants et les pièces qui sont très difficiles ou impossibles à serrer de manière mécanique, pneumatique ou hydraulique peuvent être fixés efficacement. La pièce est ainsi positionnée contre des butées mécaniques et serrée par le vide. La pièce peut être ainsi traitée très simplement et sans déformation.
Des inserts de friction permettent de travailler à une vitesse d'avance et de coupe plus élevée. Une matrix plate peut être rapidement fixée sur la table de la machine par des griffes de bridage ou des systèmes de serrage point zéro. Le serrage et le desserrage des pièces peuvent être effectués facilement et en toute sécurité au moyen d'une commande à pédale et à main.
Les blocs de bridage pour tables quadrillées sont intégrés directement au quadrillage de la matrix plate, et les ventouses sont positionnées dans l'alignement des trous. De cette manière, la pièce peut être percée sans endommager la matrix plate ou le composant.
Composants pour le vide et des systèmes de préhension prêts à être connectés pour des processus automatisés
Technique du vide pour les processus automatisés dans des secteurs du métal et tôle
Les systèmes de manutention rendent les processus manuels plus ergonomiques
Appareils de levage et systèmes de poutres et potences pour l'industrie des métaux et de la tôle
Découvrez plus technique de bridage par le vide en action
Notre médiathèque vous permet d'accéder en quelques clics à des exemples d'applications de votre secteur d'activité - conviviales, informatives et pratiques.