This application shows a Matrix-Plate in use on a CNC machining centre. It is secured to the machine table with the aid of mechanical clamping elements.


More information on www.schmalz.com/mpl

Bridage efficace de cubes en aluminium à l'aide de la plaque matrice de bridage par le vide

Type de manipulation Bridager
Secteur Métal / Tôle
Pièce Plaques métalliques
Produit Systèmes de bridage par le vide, Solutions de bridage pour l’usinage du métal et du plastique
Numéro de vidéo 056

Dans le secteur du traitement du métal, des pièces métalliques doivent être serrées et maintenues dans un centre d'usinage CNC.

La présente application illustre une plaque matrice utilisée sur un centre d'usinage du métal à commande CNC. Celle-ci est fixée sur la table de machine à l'aide de dispositifs de serrage mécaniques. Grâce au vide, la face inférieure de la pièce à paroi fine peut être serrée avec précision et sans être déformée. Ceci permet un usinage efficace sur cinq axes sans devoir brider les pièces plusieurs fois. La puissante unité de vide VAGG de Schmalz assure la génération du vide. Sa construction compacte garantit une mobilité d'utilisation et elle peut être déplacée de façon ergonomique sur le lieu d'exploitation grâce à une poignée et des roulettes.

Systéme de bridage matrix plate