The console tables consist of aluminum consoles ready for connection, with internal vacuum distribution and integrated stops for positioning the workpieces precisely. The VC-K1 console table system is equipped with a single-circuit vacuum system, meaning that the vacuum block in these systems is prefastened mechanically to the console beforehand. Once the workpiece has been positioned, the workpiece and the vacuum block are finally fastened to the console by activating the operating vacuum.


More information on www.schmalz.com/vc-k1

Blocs / systèmes de bridage par le vide sans tuyau VC-K1 pour le bridage de panneaux de bois dans un centre d'usinage CNC

Type de manipulation Bridager
Secteur Bois
Pièce Panneaux de bois, Planches de bois
Produit Systèmes de bridage par le vide, Solutions de bridage pour le travail du bois
Numéro de vidéo 079

Les pièces à usiner doivent être serrées à l'aide du vide dans un centre d'usinage CNC équipé de tables de machines fonctionnant à l'aide du vide pour pouvoir les usiner. Les pièces sont de différentes dimensions.

Les tables à consoles sont composées de consoles en aluminium prêtes au raccordement avec répartition du vide interne et butées intégrées pour un positionnement parfaitement précis des pièces. Le système de tables à consoles VC-K1 est équipé d'un système de vide monocircuit ; les blocs de bridage de ces systèmes sont donc mécaniquement préfixés sur les consoles. Après avoir positionné la pièce, la pièce et le bloc de bridage sont fixés définitivement sur la console en activant le vide de service.

Dispositif de bridage pour profils Schmalz (mono-circuit)