The vacuum clamping system Multi-Clamp Suction-Plate is designed for use in workshops or construction sites. This clamping system is used for fastening workpieces for manual processing. The clamping system itself can be fastened to nearly any even surface using vacuum suction or can be mechanically attached using screws.

 

More information on www.schmalz.com/multi-clamp

Système de bridage par le vide à plaque à ventouses Multi-Clamp pour le bridage et l'usinage manuels des pièces les plus diverses

Type de manipulation Bridager
Secteur Bois
Pièce Panneaux de bois, Poutres de bois, Planches de bois
Produit Systèmes de bridage par le vide, Solutions de bridage pour le travail du bois
Numéro de vidéo 090

Des pièces à usiner doivent être fixées à l'aide du vide dans des ateliers ou sur des chantiers afin de les usiner manuellement. C'est pourquoi Schmalz a développé le système de bridage par le vide Muti-clamp.

Le système de bridage par le vide doté d'une plaque à ventouses Multi-Clamp est conçu pour être utilisé dans les ateliers ou sur les chantiers. Les pièces sont fixées à l'aide du système de bridage pour être ensuite usinées manuellement. Le système de bridage peut être fixé sur presque toutes les surfaces planes à l'aide du vide ou de façon mécanique à l'aide de vis. Après avoir été déposée sur la plaque d'aspiration, la pièce est fixée à l'aide du vide, qui la bloque délicatement et de façon efficace pour éviter qu'elle ne glisse lors de l'usinage. Le cordon d'étanchéité flexible de la plaque d'aspiration permet de créer des surfaces de bridage individuelles, faisant ainsi de la plaque d'aspiration l'outil de bridage idéal pour les pièces de petite ou moyenne taille

Solutions de serrage pour l'usinage manuel