Basic Holding Fixture BHF

  • Utilisation pour l’usinage laser et le fraisage CNC en les secteurs du bois, du métal, du plastique et des matériaux composites en fibres
  • Usinage manuel et post-usinage de composants : sciage, perçage ou ponçage
  • Fabrication de prototypes en uréol en modélisation
  • Utilisation sur tables lisses, tables à rainure en T ou autres types de tables de machine en combinaison avec la Steel-Plate Schmalz
  • Réglage manuel souple des course et angle de rotation
  • Degrés de liberté élevés et facilement réglables dans tous les axes
  • Levier de serrage (1) permettant une fixation rapide de l'angle réglé
  • Levier de serrage (2) permettant une fixation rapide de la hauteur réglée
  • Positionnement et pré-fixation aisés, même lorsque le vide de service n'est pas activé, au moyen de la dalle magnétique (3).
  • Ronds de ventouses (4) de différentes géométries, pour une flexibilité d'adaptation optimale
  • Réglage facile de l'angle d'inclinaison grâce au joint sphérique (5)
  • Poignée-étoile (6) pour un réglage précis de la hauteur, fixation à l'aide d'un levier de serrage
  • Raccord d'air comprimé (7)
 

Article dans la famille de produit Basic Holding Fixture BHF

UB 135x135x156 29.5 15 G
UB 135x135x156 29.5 15 G
10.01.15.00571
Uni-Base, réglable de manière flexible
Longueur L: 135 mm
Largeur B: 135 mm
Hauteur H: 156 mm
Course Z: 29.5 mm
Angle de pivotement W: 15 °
pour: tables lisses
UB 135x135x156 29.5 15 ISST
UB 135x135x156 29.5 15 ISST
10.01.15.00564
Uni-Base, réglable de manière flexible
Longueur L: 135 mm
Largeur B: 135 mm
Hauteur H: 156 mm
Course Z: 29.5 mm
Angle de pivotement W: 15 °
pour: Steel-Plate
SSCB-78 93.5-107.5 ZP 60 SAB-NBR
SSCB-78 93.5-107.5 ZP 60 SAB-NBR
10.01.15.00572
Système de serrage par dépression pour serrage automatique
Diamètre de cercle D mk: 78 mm
Altitude d'exploitation (plage):
93.5 ... 107.5 mm
fonction: Jointly controlled Pins
Ventouses: Vent. à soufflets SAB
Raccord: Ø60mm
Matière: NBR
Dureté de la matière: 60 °Sh
Matériau support de pièce: Perbunan
Hauteur H1: 117.3 mm
pour: Basic Holding Fixture
SSPB-117 117-125 NBR
SSPB-117 117-125 NBR
10.01.15.00719
plaque d'aspiration avec roulement à billes pour le serrage flexible et les systèmes de préhension
Diamètre Ds: 117 mm
Altitude d'exploitation (plage):
117.0 ... 125.0 mm
Matériau support de pièce: Elastodur
Matière d'étanchéité: Perbunan
Racc. de vide de diamètre: 60 mm
Hauteur H1: 137 mm
RSC 85x120-VU1-40-IS-BHF
RSC 85x120-VU1-40-IS-BHF
10.01.15.00587
Bloc aspirateur de référence flexible
Diamètre: 85 mm
Hauteur H1: 120 mm
Course Z: 21 mm
Matière de la ventouse: Vulkollan VU1
Angle d'objet (min): 40 °
Ventouses: Innospann
pour: Basic Holding Fixture
ISCUP Cup 1 80x80x30
ISCUP Cup 1 80x80x30
10.01.15.00003
Partie supérieure ronde pour bloc aspirateur INNOSPANN
Dimensions (LxB): 80 x 80 mm
Hauteur H: 30 mm
ISCUP Cup 2 80x40x30
ISCUP Cup 2 80x40x30
10.01.15.00004
Partie supérieure ronde pour bloc aspirateur INNOSPANN
Dimensions (LxB): 80 x 40 mm
Hauteur H: 30 mm
ISCUP Cup 3 80x28x30
ISCUP Cup 3 80x28x30
10.01.15.00005
Partie supérieure ronde pour bloc aspirateur INNOSPANN
Dimensions (LxB): 80 x 28 mm
Hauteur H: 30 mm