ISCUP Cup 3 80x28x30

Réf. article: 10.01.15.00005

Partie supérieure ronde pour bloc aspirateur INNOSPANN

Dimensions (LxB)80 x 28
Longueur L80 mm
Largeur B28 mm
Hauteur H30 mm
ISCUP Cup 3 80x28x30
Attribut Valeur
B 28 mm
d 60 mm
H 30 mm
L 80 mm
Attribut Valeur
Poids 0,07 kg

Consignes de commande: ISCUP Cup 3 80x28x30

Le système modulaire Innospann peut être constitué de deux modules de base : 

  • Innospann Mono-Base ISMB ou Innospann Quad-Base ISQB 
  • Blocs ventouses Innospann ISCUP 

Les différentes versions des articles peuvent être librement combinées et étendues. La ventouse, la base et les bagues intermédiaires sont fournis séparément. 

Pièces de rechange disponibles : voir famille de produits accessoires et pièces de rechange Innospann