Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Uni-Base, réglable de manière flexible
Longueur L | 135 mm |
Largeur B | 135 mm |
Hauteur H | 156 mm |
Course Z | 29,5 mm |
Angle de pivotement W | 15 ° |
Utiliser la construction | Steel-Plate |
Cet article ne pourra plus être commandé à partir de cette date. Afin de trouver une alternative adéquate, vous pouvez prendre contacte avec votre interlocuteur local, qui se fera un plaisir de vous aider par téléphone au +49 7443 2403-102 ou par e-mail à l’adresse customercenter@schmalz.de
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 135 mm |
D | 60,50 mm |
D1 | 6 mm |
D2 | 8 mm |
H | 156 mm |
L | 135 mm |
W | 15 ° |
Z (Course) | 29,50 mm |
Consignes de commande: UB 135x135x156 29.5 15 ISST
Le système de bridage Basic-Holding-Fixture BHF de Schmalz n'est pas fourni monté. Le système est constitué de plusieurs composants qui sont commandés indépendamment les uns des autres :
Accessoires disponibles : bloc ventouse de référence