Solutions de bridage par le traitement verre

Les solutions de bridage de Schmalz veillent à la souplesse et à l’efficacité des processus de production dans le travail du verre. Les ventouses équipées de garnitures de friction spéciales ont une usure minime et garantissent des résultats précis y compris dans des conditions difficiles. Schmalz a spécialement développé le système d'équipement rapide SQC pour les tables de machine équipées de ventouses vissées. Le système de changement rapide garantit des temps d’équipement réduits au minimum et une flexibilité maximale.
 

Bloc de bridage par le vide VCBL-GL

  • Système de vide bi-circuit
  • Avec deux raccords de tuyau

Systèmes pour table lisse Innospann

  • Un système de bridage complet se compose de supports de ventouse push-in et de quatre blocs ventouses max. chacun
  • Les supports push-in inutilisés sont obturés par des caches
  • Blocs ventouses en plastique pour supports de ventouse Innospann

Accessoires et pièces de rechange

  • Complément du système d'équipement rapide SQC et des systèmes Innospann pour table lisse avec des cadres d'étanchéité, des bagues intermédiaires et des couvercles
Schmalz Quick-Change SQC
Nouveau

Schmalz Quick-Change SQC

  • Système à changement rapide en 3 parties
  • Conduite du vide sans tuyau
  • Adapté pour tables de machines avec alimentation en vide M12

Blocs de bridage par le vide adaptables VCBL-GL

Blocs de bridage par le vide adaptables pour machines à table lisse Géométrie de la ventouse plate supérieure spécifiquement adaptée à la pièce à usiner