Accessoires et pièces de rechange

  • Utilisation avec le système d'équipement rapide SQC et les systèmes Innospann pour table lisse de Schmalz
  • Accessoires et pièces de rechange pour le système d'équipement rapide SQC et les systèmes Innospann pour table lisse
 

Article dans la famille de produit Accessoires et pièces de rechange

 

ISZR-V 80x31.5
10.01.15.00807
Bague intermédiaire Innospann - Rallonge -
Diamètre extérieur D: 80 mm
Hauteur H: 31.5 mm
ABDK 80x4 ISQB
10.01.15.00083
Couvercle
Diamètre extérieur: 80 mm
Hauteur: 4 mm
pour: Quadbase ISQB
DR 120/88.5x16.5 HT1-60
10.01.18.00249
Bague d'étanchéité pour ventouse plate
Diamètre extérieur D: 120 mm
Diamètre intérieur d: 88.5 mm
Longueur L: 16.5 mm
Dureté de la matière: 60 °Sh
ISDR 81x31x12 Cup 3 NBR-50
10.01.15.00419
cadre d'étanchéité
Longueur L: 81 mm
Largeur B: 31 mm
Hauteur H: 12 mm
Type: Cup 3
Matière de la ventouse:
Caoutchouc art. NBR 50±5ShA
ISDR 81x43x12 Cup 2 NBR-50
10.01.15.00418
cadre d'étanchéité
Longueur L: 81 mm
Largeur B: 43 mm
Hauteur H: 12 mm
Type: Cup 2
Matière de la ventouse:
Caoutchouc art. NBR 50±5ShA
ISDR 81x81x12 Cup 1 NBR-50
10.01.15.00158
cadre d'étanchéité
Longueur L: 81 mm
Largeur B: 81 mm
Hauteur H: 12 mm
Type: Cup 1
Matière de la ventouse:
Caoutchouc art. NBR 50±5ShA
V-RING 63x11 V-070 NBR
10.07.08.00554
Joint trapézoïdal
Diamètre intérieur d: 63 mm
Longueur L: 11 mm
Type: V-070
Matière: Caoutchouc nitrile NBR
SCHR M12x52.9 VC-SYS
10.01.18.01030
Vis à tête creuse, forme spéc.
Filetage G: M12
Longueur L: 52.9 mm
pour: Système de bridage par le vide
ISDR 81x12 SQC HT1
10.01.18.00842
cadre d'étanchéité
Diamètre extérieur D: 81 mm
Hauteur H: 12 mm
Type: SQC
Matière de la ventouse:
Matière haute temp HT1
ISDR 81x81x12 Cup 1 HT1
10.01.15.00962
cadre d'étanchéité
Longueur L: 81 mm
Largeur B: 81 mm
Hauteur H: 12 mm
Type: Cup 1
Matière de la ventouse:
Matière haute temp HT1