Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Joint d'étanchéité pour ventouse plate
Diamètre extérieur D | 120 mm |
Diamètre intérieur d | 88,5 mm |
Longueur L | 16,5 mm |
Dureté de la matière [Shore A] | 60 Shore A |
Attribut | Valeur |
---|---|
D | 120 mm |
d | 88,50 mm |
L | 16,50 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Dureté de la matière [Shore A] | 60 Shore A |
Consignes de commande: DR 120/88.5x16.5 HT1-60