VCBL-GLx81.5 120

Réf. article: 10.01.18.00233

Bloc de vide avec raccord de tuyau pour utilisation sur des tables lisses pour le traitement du verre

Dimensions (LxB)Diameter 120 mm
Hauteur H81,5 mm
Diamètre de tuyau int (recom.)6 mm
MatièreMatière haute temp HT1
MatièreED
VCBL-GLx81.5 120
Attribut Valeur
B1 24 mm
d 8 mm
D 120 mm
Dmax(S) 128 mm
Ds 120 mm
H 81,50 mm
H1 88 mm
H2 22,50 mm
H3 27,50 mm
Attribut Valeur
Poids 0,80 kg

Consignes de commande: VCBL-GLx81.5 120

Le bloc de bridage VCBL-GL est livré prêt au raccordement.

 

Pièces de rechange disponibles : bague d'étanchéité

Accessoires disponibles : tuyau, vanne, raccord rapide