Schmalz Quick-Change SQC

  • Système de bridage par le vide pour des processus de ponçage sur des machines CNC du fabricant Bystronic
  • Utilisé pour le meulage de verre de construction, de design et d'automobile de haute qualité
  • Changement de format sans outil pour réduire les temps d'équipement et les temps d'arrêt, ainsi que la mise à niveau simple des tables de machines existantes
  • Entièrement compatible avec les ventouses d'origine
  • Hauteurs de travail de 80 mm ou 120 mm

Équipement de votre machine de traitement

Grâce au système de bridage SQC, vous équiperez votre machine de traitement du verre Bystronic encore plus rapidement.

Nos points forts...

  • Système à changement rapide modulaire de 3 pièces seulement
  • Le cadre d'étanchéité en matière à faible empreinte peut être remplacé sans outil
  • La base reste en permanence sur la table de la machine
  • Forte capacité d’absorption des forces latérales
  • Adapté à des hauteurs de travail et à la cote d’encombrement de l’équipement initial

Vos avantages...

  • Processus de montage rapides avec de nouveaux agencements de machines
  • Surfaces de pièce avec absence d’empreinte
  • Nettoyage facile lors du changement d’agencement
  • Forces de préhension très élevées sur du verre sec et humide
  • Mode de fonctionnement mixte avec les ventouses de l’équipement initial possible
 

Article dans la famille de produit Schmalz Quick-Change SQC

 

assets/Artikelbild/10.01.18.01091_01.jpg
Nouveau
SQC-C-RU-80x62-HT1
10.01.18.01091
Quick Change bloc aspirateur
Version: Rond
Surface de ventouse: Diamètre 80 mm
Matière: Aluminium
Matériau support de pièce:
Matière haute temp HT1
Dureté de la matière: 85 °Sh
Matière d'étanchéité:
Matière haute temp HT1
pour: Quick Change système
assets/Artikelbild/10.01.18.01033_01.jpg
Nouveau
SQC-C-RU-80x62-NBR
10.01.18.01033
Quick Change bloc aspirateur
Version: Rond
Surface de ventouse: Diamètre 80 mm
Matière: Aluminium
Matériau support de pièce: Elastodur
Dureté de la matière: 85 °Sh
Matière d'étanchéité: Perbunan
pour: Quick Change système
assets/Artikelbild/10.01.18.01090_01.jpg
Nouveau
SQC-C-RU-80x102-HT1
10.01.18.01090
Quick Change bloc aspirateur
Version: Rond
Surface de ventouse: Diamètre 80 mm
Matière: Aluminium
Matériau support de pièce:
Matière haute temp HT1
Dureté de la matière: 85 °Sh
Matière d'étanchéité:
Matière haute temp HT1
pour: Quick Change système
assets/Artikelbild/10.01.18.01037_01.jpg
Nouveau
SQC-C-RU-80x102-NBR
10.01.18.01037
Quick Change bloc aspirateur
Version: Rond
Surface de ventouse: Diamètre 80 mm
Matière: Aluminium
Matériau support de pièce: Elastodur
Dureté de la matière: 85 °Sh
Matière d'étanchéité: Perbunan
pour: Quick Change système
assets/Artikelbild/10.01.18.01038_01.jpg
Nouveau
SQC-C-VI-80x80x62-HT1
10.01.18.01038
Quick Change bloc aspirateur
Version: Quadrilatère
Surface de ventouse: 80 x 80
Matière: Aluminium
Matériau support de pièce: Elastodur
Dureté de la matière: 85 °Sh
Matière d'étanchéité:
Matière haute temp HT1
pour: Quick Change système
assets/Artikelbild/10.01.18.01093_01.jpg
Nouveau
SQC-C-VI-80x80x62-NBR
10.01.18.01093
Quick Change bloc aspirateur
Version: Quadrilatère
Surface de ventouse: 80 x 80
Matière: Aluminium
Matériau support de pièce: Elastodur
Dureté de la matière: 85 °Sh
Matière d'étanchéité: Perbunan
pour: Quick Change système
assets/Artikelbild/10.01.18.01039_01.jpg
Nouveau
SQC-C-VI-80x80x102-HT1
10.01.18.01039
Quick Change bloc aspirateur
Version: Quadrilatère
Surface de ventouse: 80 x 80
Matière: Aluminium
Matériau support de pièce: Elastodur
Dureté de la matière: 85 °Sh
Matière d'étanchéité:
Matière haute temp HT1
pour: Quick Change système
assets/Artikelbild/10.01.18.01092_01.jpg
Nouveau
SQC-C-VI-80x80x102-NBR
10.01.18.01092
Quick Change bloc aspirateur
Version: Quadrilatère
Surface de ventouse: 80 x 80
Matière: Aluminium
Matériau support de pièce: Elastodur
Dureté de la matière: 85 °Sh
Matière d'étanchéité: Perbunan
pour: Quick Change système
assets/Artikelbild/10.01.18.01031_01.jpg
Nouveau
SQC-MB-62.9x18-M12-AG
10.01.18.01031
Quick change Mono Base pour serrage automatisé
Diamètre extérieur D: 62.9 mm
Hauteur H: 18 mm
Filetage G1: M12-M
pour: Quick Change système
assets/Artikelbild/10.01.18.01022_01.jpg
Nouveau
ABDK 68x12 SQC
10.01.18.01022
Couvercle
Diamètre extérieur D: 68 mm
Hauteur H: 12 mm
pour: Quick Change système