Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Couvercle
Diamètre extérieur D | 68 mm |
Hauteur H | 12 mm |
Utiliser la construction | Système à changement rapide |
Cet article ne pourra plus être commandé à partir de cette date. Afin de trouver une alternative adéquate, vous pouvez prendre contacte avec votre interlocuteur local, qui se fera un plaisir de vous aider par téléphone au +49 7443 2403-102 ou par e-mail à l’adresse customercenter@schmalz.de
Attribut | Valeur |
---|---|
D | 68 mm |
H | 12 mm |
H1 | 28 mm |
Consignes de commande: ABDK 68x12 SQC
Le système à changement rapide Schmalz n'est pas livré monté. Le système se compose de trois composants, qui sont commandés indépendamment les uns des autres, composés de :
Pièces de rechange disponibles : Cadre d'étanchéité, anneau en V, vis banjo, pièce de poussée pour grille de 30