Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Quick Change bloc aspirateur
Diamètre extérieur D | 80 mm |
Hauteur H | 102 mm |
Utiliser la construction | Système à changement rapide |
Dimensions (LxB) | Diameter 80 mm |
Matière | Aluminium |
Matière | ED |
Dureté de la matière [Shore A] | 85 Shore A |
Matière | Perbunan |
Attribut | Valeur |
---|---|
D | 80 mm |
H | 102 mm |
H1 | 119,80 mm |
Consignes de commande: SQC-C-RU-80x102-NBR
Le système à changement rapide Schmalz n'est pas livré monté. Le système se compose de trois composants, qui sont commandés indépendamment les uns des autres, composés de :
Pièces de rechange disponibles : Cadre d'étanchéité, anneau en V, vis banjo, pièce de poussée pour grille de 30