Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Quick Change bloc aspirateur
Hauteur H | 62 mm |
Utiliser la construction | Système à changement rapide |
Dimensions (LxB) | 80 x 80 |
Matière | Aluminium |
Matière | ED |
Dureté de la matière [Shore A] | 85 Shore A |
Matière | Perbunan |
Cet article ne pourra plus être commandé à partir de cette date. Afin de trouver une alternative adéquate, vous pouvez prendre contacte avec votre interlocuteur local, qui se fera un plaisir de vous aider par téléphone au +49 7443 2403-102 ou par e-mail à l’adresse customercenter@schmalz.de
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 80 mm |
H | 62 mm |
H1 | 79,80 mm |
L | 80 mm |
Consignes de commande: SQC-C-VI-80x80x62-NBR
Le système à changement rapide Schmalz n'est pas livré monté. Le système se compose de trois composants, qui sont commandés indépendamment les uns des autres, composés de :
Pièces de rechange disponibles : Cadre d'étanchéité, anneau en V, vis banjo, pièce de poussée pour grille de 30