Systèmes pour table lisse Innospann

  • Pour tous les centres de traitement du verre avec table lisse
  • Haute souplesse grâce aux blocs ventouses disponibles en différentes tailles
  • Travaux de tuyauterie réduits comparés aux ventouses simples
  • Basé sur un système de tuyaux bi-circuit
  • Circuit 1 : préfixation sur la table de la machine
  • Circuit 2 : serrage de la pièce
  • Système de bridage assemblé de façon modulaire (push-in, blocs ventouses)
  • Push-in avec raccord de tuyau
  • Blocs ventouses en plastique résistant
 

Article dans la famille de produit Systèmes pour table lisse Innospann

 

ISCUP-G 80x80x30 Cup 1
10.01.15.00392
Partie supérieure ronde verre-pour bloc aspirateur INNOSPANN
Dimensions (LxB): 80 x 80 mm
Hauteur H: 30 mm
ISCUP-G 80x40x30 Cup 2
10.01.15.00393
Partie supérieure ronde verre-pour bloc aspirateur INNOSPANN
Dimensions (LxB): 80 x 40 mm
Hauteur H: 30 mm
ISCUP-G 80x28x30 Cup 3
10.01.15.00448
Partie supérieure ronde verre-pour bloc aspirateur INNOSPANN
Dimensions (LxB): 80 x 28 mm
Hauteur H: 30 mm
ISQB-G 212x212x20 SC
10.01.15.00646
Quad-Base avec 2 raccords de tuyau pour table lisse
Surface de base: 212 x 212 mm mm
Hauteur H: 20 mm
avec: Alésage pour cups spécifiques
pour: Tuyau D = 8 d = 6