Solutions de bridage pour l’usinage du métal et du plastique

La matrix plate de Schmalz garantit des temps d’équipement réduits au minimum lors du bridage sur des centres d’usinage CNC de pièces plates et dont la face inférieure est plane. Même les éléments difficiles à serrer peuvent être fixés précisément, rapidement et sans déformation grâce au système de bridage par le vide. En combinaison avec l’Innospann Steel-Plate, la souplesse peut être encore davantage accrue. L’optimisation de la production et des temps d’équipement est notamment maximum lorsque les pièces doivent être changées fréquemment.
 

Matrix plate MPL

  • Système de bridage en aluminium haute résistance
  • Adaptable à la technique de serrage conventionnelle

Innospann Plaque métallique système ISST-MPL

  • Extension pour la matrix plate de Schmalz
  • Pour percées et usinage à 5 axes

Accessoires et pièces de rechange

  • Complément du système de bridage matrix plate et des systèmes Innospann Steel-Plate avec des cordons d’étanchéité, des raccords d'extrémité, des bouchons magnétiques et des cadres d'étanchéité