Accessoires et pièces de rechange

  • Utilisation avec le système de bridage matrix plate et les systèmes Innospann Steel-Plate de Schmalz
  • Accessoires et pièces de rechange adéquats pour le système de bridage matrix plate et les systèmes Innospann Steel-Plate
 

Article dans la famille de produit Accessoires et pièces de rechange

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
DI-SCHN 3 MOS CR-20
10.07.04.00088
Fil d'étanchéité
Diamètre extérieur D: 3 mm
Type de matière: Caout. mousse
Matière d'étanchéité: Chloroprene CR
Dureté de la matière: 20 °Sh
DI-SCHN 3.5 MOS CR-20
10.07.04.00091
Fil d'étanchéité
Diamètre extérieur D: 3.5 mm
Type de matière: Caout. mousse
Matière d'étanchéité: Chloroprene CR
Dureté de la matière: 20 °Sh
DI-SCHN 5 MOS CR-20
10.07.04.00094
Fil d'étanchéité
Diamètre extérieur D: 5 mm
Type de matière: Caout. mousse
Matière d'étanchéité: Chloroprene CR
Dureté de la matière: 20 °Sh
DI-SCHN 5.5 MOS CR-20
10.07.04.00095
Fil d'étanchéité
Diamètre extérieur D: 5.5 mm
Type de matière: Caout. mousse
Matière d'étanchéité: Chloroprene CR
Dureté de la matière: 20 °Sh
SCHR G1/4x31 6.00
10.01.27.00163
Vis à tête creuse avec embase
Filetage G: G1/4"
Longueur L: 31 mm
Diamètre nominal dn: 6.00 mm
VTR-ZF ST-Dn12 8xG1/4 1TN MAN/KVZ
10.01.27.00126
Répartiteur de vide avec connecteur de tuyau
Raccord: Con fem. d tuy Dn=12
Version: 8 x filetage G1/4"-F
Forme: avec 1 rainure en. T
avec: Manomètre e robinet à boisseau
SPAN-PRA-M12-MPL
10.01.27.00009
Griffe de serrage
Longueur L: 80 mm
Largeur B: 45 mm
Hauteur H: 16.7 mm
Type: M12
pour: Matrix-Plate
Poids: 93.1 kg
ANSG-MPL 8x15x25
10.01.27.00079
Butée de Matrix-Plate
Longueur L: 8 mm
Largeur B: 15 mm
Hauteur H: 25 mm
REIB-INS 18x18 MPL
10.01.27.00060
Insert de friction
Diamètre extérieur D: 18 mm
Hauteur H: 18 mm
pour: Matrix-Plate
VSL 21-12 PVC-G
10.07.09.00006
Tuyau pour systèmes de vide et d'air comprimé
Diamètre extérieur D: 21 mm
Diamètre intérieur d: 12 mm
Longueur (max.): 50 m
Matière: PVC, avec tissu
Rayon de pose (min): 80 mm
Plage de pression (press d service):
-0,95 ... 10,00 bar
Temp. secondaire: -20 ... 70 °C

  1. 1
  2. 2
  3. 3