Innospann Plaque métallique système ISST-MPL

  • Système de bridage modulaire pour l’enlèvement de copeaux en métal et en plastique
  • Le système plaque métallique est monté de manière étanche au vide sur une matrix plate de Schmalz
  • Les blocs de bridage ISBL sont positionnés sans tuyau et de manière flexible par le biais des orifices de vide et maintenus magnétiquement
  • Toutes les matières usinées sont spécialement optimisés pour l’utilisation avec des lubrifiants réfrigérants
  • La composition modulaire permet un rétrofit rapide en cas de changement de pièces fréquent. De plus, le rétrofit est possible pour des matrix plate déjà installées

Nos points forts...

  • Utilisation en association avec la matrix plate MPL
  • Utilisation avec blocs de bridage ISBL
  • Quadrillage au laser
  • Tous les composants en aluminium, acier inox et plastiques adaptés au processus

Vos avantages...

  • Système modulaire pour le rétrofit
  • Flexibilité maximale pour percées et usinage à 5 axes
  • Aide à l'orientation lors du positionnement du bloc de bridage
  • Longue durée de vie et résistant aux lubrifiants réfrigérants
 

Article dans la famille de produit Innospann Plaque métallique système ISST-MPL

 

ISST-MPL 300x200x3
10.01.14.01124
Steel-Plate pour une utilisation avec Plaque de matrice
Longueur L: 300 mm
Largeur B: 200 mm
Hauteur H: 3 mm
ISST-MPL 400x300x3
10.01.14.01125
Steel-Plate pour une utilisation avec Plaque de matrice
Longueur L: 400 mm
Largeur B: 300 mm
Hauteur H: 3 mm
ISST-MPL 600x400x3
10.01.14.01126
Steel-Plate pour une utilisation avec Plaque de matrice
Longueur L: 600 mm
Largeur B: 400 mm
Hauteur H: 3 mm
ISBL 80x80x38
10.01.15.00654
Innospann bloc de bridage pour Steel-Plate et Adapter-Plate
Dimensions (LxB): 80 x 80 mm
Surface de base: 80 x 80 mm mm
Hauteur H: 38 mm
ISBL 80x40x38
10.01.15.00655
Innospann bloc de bridage pour Steel-Plate et Adapter-Plate
Dimensions (LxB): 80 x 40 mm
Surface de base: 80 x 80 mm mm
Hauteur H: 38 mm
ISBL 80x28x38
10.01.15.00656
Innospann bloc de bridage pour Steel-Plate et Adapter-Plate
Dimensions (LxB): 80 x 28 mm
Surface de base: 80 x 80 mm mm
Hauteur H: 38 mm
ISBL 80x80x97
10.01.15.00657
Innospann bloc de bridage pour Steel-Plate et Adapter-Plate
Dimensions (LxB): 80 x 80 mm
Surface de base: 80 x 80 mm mm
Hauteur H: 97 mm
ISBL 80x40x97
10.01.15.00658
Innospann bloc de bridage pour Steel-Plate et Adapter-Plate
Dimensions (LxB): 80 x 40 mm
Surface de base: 80 x 80 mm mm
Hauteur H: 97 mm
ISBL 80x28x97
10.01.15.00659
Innospann bloc de bridage pour Steel-Plate et Adapter-Plate
Dimensions (LxB): 80 x 28 mm
Surface de base: 80 x 80 mm mm
Hauteur H: 97 mm