Matrix plate MPL

  • Pour les pièces en aluminium et autres matières non ferromagnétiques telles que le PRFC ou le plastique
  • Montage simple de la plaque matricielle sur la table de la machine à l'aide de griffes de serrage, d'étau ou d'un système de serrage à point zéro.
  • Temps d'équipement les plus courts et adaptation flexible à la géométrie de la pièce : Insérez le cordon d'étanchéité dans les rainures en fonction de la géométrie de la pièce, alignez la pièce et aspirez-la.
  • Agrandissement possible de la zone de bridage par la connexion de plusieurs Matrix plate
  • Butées mécaniques comme aides de positionnement

Nos points forts...

  • Corps de base en aluminium haute résistance et fabriqué avec précision
  • Manipulation extrêmement simple
  • Adaptation possible aux dispositifs de serrage conventionnels tels que l'étau, le système de serrage à point zéro, etc.
  • Butées mécaniques montées sur le côté

Vos avantages...

  • Serrage d'éléments plats et minces sans déformation
  • Temps d'équipement raccourci
  • Complément de la gamme de dispositifs de serrage dans chaque ligne de production
  • Positionnement simple de la pièce et absorption supplémentaire des forces transversales
 

Article dans la famille de produit Matrix plate MPL

 

  1. 1
  2. 2
MPL 300x200x28 25x25 3x3 RI
10.01.27.00102
Plaque de matrice pour le travail des métaux
Longueur L: 300 mm
Largeur B: 200 mm
Trame: 25,0 x 25,0 mm
Rainure: 3 x 3 mm
avec: friction pads
MPL 400x300x28 12.5x12.5 3x3
10.01.27.00103
Plaque de matrice pour le travail des métaux
Longueur L: 400 mm
Largeur B: 300 mm
Trame: 12,5 x 12,5 mm
Rainure: 3 x 3 mm
MPL 400x300x28 25x25 3x3
10.01.27.00104
Plaque de matrice pour le travail des métaux
Longueur L: 400 mm
Largeur B: 300 mm
Trame: 25 x 25 mm
Rainure: 3 x 3 mm
MPL 400x300x28 30x30 5x5
10.01.27.00105
Matrix-Plate for metalworking
Longueur L: 400 mm
Largeur B: 300 mm
Trame: 30 x 30 mm
Rainure: 5 x 5 mm
MPL 400x300x28 25x25 3x3 RI
10.01.27.00106
Plaque de matrice pour le travail des métaux
Longueur L: 400 mm
Largeur B: 300 mm
Trame: 25 x 25 mm
Rainure: 3 x 3 mm
avec: friction pads
MPL 400x300x28 30x30 5x5 RI
10.01.27.00107
Matrix-Plate for metalworking
Longueur L: 400 mm
Largeur B: 300 mm
Trame: 30 x 30 mm
Rainure: 5 x 5 mm
avec: friction pads
MPL 600x400x28 12.5x12.5 3x3
10.01.27.00108
Plaque de matrice pour le travail des métaux
Longueur L: 600 mm
Largeur B: 400 mm
Trame: 12,5 x 12,5 mm
Rainure: 3 x 3 mm
MPL 600x400x28 25x25 3x3
10.01.27.00109
Plaque de matrice pour le travail des métaux
Longueur L: 600 mm
Largeur B: 400 mm
Trame: 25 x 25 mm
Rainure: 3 x 3 mm
MPL 300x200x28 12.5x12.5 3x3
10.01.27.00100
Plaque de matrice pour le travail des métaux
Longueur L: 300 mm
Largeur B: 200 mm
Trame: 12,5 x 12,5 mm
Rainure: 3 x 3 mm
MPL 300x200x28 25x25 3x3
10.01.27.00101
Plaque de matrice pour le travail des métaux
Longueur L: 300 mm
Largeur B: 200 mm
Trame: 25 x 25 mm
Rainure: 3 x 3 mm

  1. 1
  2. 2