Plaque metallique Innospann ISST-MPL

  • La plaque metallique est montée sur la matrix plate de Schmalz
  • Montage possible sur matrix plate déjà installées
  • Remplacement rapide d’équipement en cas de changement de pièces fréquent
  • Temps de montage réduit et force de préhension augmentée
  • Blocs de bridage par le vide sans tuyau et positionnables sans obstacle
  • Maintien initial à l’aide de la force magnétique

Nos points forts...

  • Utiliser en conjonction avec matrix plate MPL
  • Utiliser avec des blocs de bridage parle vide ISBL
  • Grille laserisée
  • Tous les composants sont en aluminium, en acier inoxydable et en plastique adapté aux procédés

Vos avantages...

  • Système modulaire pour la rénovation
  • Flexibilité maximale pour les percées et le traitement en cinq axes
  • Guide d'orientation pour le positionnement des blocs de bridage par de vide
  • Liquide de refroidissement résistant et durable
 

Article dans la famille de produit Plaque metallique Innospann ISST-MPL

 

ISST-MPL 300x200x3
10.01.14.01124
Steel-Plate T avec vannes magn. pour tables de bridages crantées
Longueur L: 300 mm
Largeur B: 200 mm
Hauteur H: 3 mm
ISST-MPL 400x300x3
10.01.14.01125
Steel-Plate T avec vannes magn. pour tables de bridages crantées
Longueur L: 400 mm
Largeur B: 300 mm
Hauteur H: 3 mm
ISST-MPL 600x400x3
10.01.14.01126
Steel-Plate T avec vannes magn. pour tables de bridages crantées
Longueur L: 600 mm
Largeur B: 400 mm
Hauteur H: 3 mm
ISBL 80x80x38
10.01.15.00654
Innospann bloc de bridage pour Steel-Plate et Adapter-Plate
Dimensions (LxB): 80 x 80 mm
Surface de base: 80 x 80 mm mm
Hauteur H: 38 mm
ISBL 80x40x38
10.01.15.00655
Innospann bloc de bridage pour Steel-Plate et Adapter-Plate
Dimensions (LxB): 80 x 40 mm
Surface de base: 80 x 80 mm mm
Hauteur H: 38 mm
ISBL 80x28x38
10.01.15.00656
Innospann bloc de bridage pour Steel-Plate et Adapter-Plate
Dimensions (LxB): 80 x 28 mm
Surface de base: 80 x 80 mm mm
Hauteur H: 38 mm
ISBL 80x80x97
10.01.15.00657
Innospann bloc de bridage pour Steel-Plate et Adapter-Plate
Dimensions (LxB): 80 x 80 mm
Surface de base: 80 x 80 mm mm
Hauteur H: 97 mm
ISBL 80x40x97
10.01.15.00658
Innospann bloc de bridage pour Steel-Plate et Adapter-Plate
Dimensions (LxB): 80 x 40 mm
Surface de base: 80 x 80 mm mm
Hauteur H: 97 mm
ISBL 80x28x97
10.01.15.00659
Innospann bloc de bridage pour Steel-Plate et Adapter-Plate
Dimensions (LxB): 80 x 28 mm
Surface de base: 80 x 80 mm mm
Hauteur H: 97 mm