Systèmes Innospann Steel-Plate

  • La Steel-Plate destinée au positionnement souple de blocs de bridage par le vide est montée sur la matrix plate de Schmalz
  • Post-équipement possible pour matrix plate déjà installées
  • Remplacement rapide d’équipement en cas de changement de pièces fréquent
  • Temps d’équipement réduit et force de préhension augmentée
  • Blocs de bridage par le vide sans tuyau et positionnables sans obstacle
  • Pré-fixation des blocs de bridage par le vide à l’aide de la force magnétique
  • Un quadrillage laser sert de guide
  • Convient aux conditions difficiles grâce aux lèvres d’étanchéité résistantes à l’usure et à la robustesse de sa construction en aluminium
  • Plaque de frictions spéciales pour l’absorption optimale des forces latérales sur les surfaces lisses
  • Bloc de bridage par le vide (1)
  • Aimants d'obturation (2)
  • Steel-Plate (3)
  • Matrix plate (4)
 

Article dans la famille de produit Systèmes Innospann Steel-Plate

ISST-MPL 300x200x3
ISST-MPL 300x200x3
10.01.14.01124
Steel-Plate T avec vannes magn. pour tables de bridages crantées
Longueur L: 300 mm
Largeur B: 200 mm
Hauteur H: 3 mm
ISST-MPL 400x300x3
ISST-MPL 400x300x3
10.01.14.01125
Steel-Plate T avec vannes magn. pour tables de bridages crantées
Longueur L: 400 mm
Largeur B: 300 mm
Hauteur H: 3 mm
ISST-MPL 600x400x3
ISST-MPL 600x400x3
10.01.14.01126
Steel-Plate T avec vannes magn. pour tables de bridages crantées
Longueur L: 600 mm
Largeur B: 400 mm
Hauteur H: 3 mm
ISBL 80x80x38
ISBL 80x80x38
10.01.15.00654
Innospann bloc de bridage pour Steel-Plate et Adapter-Plate
Dimensions (LxB): 80 x 80 mm
Surface de base: 80 x 80 mm mm
Hauteur H: 38 mm
ISBL 80x40x38
ISBL 80x40x38
10.01.15.00655
Innospann bloc de bridage pour Steel-Plate et Adapter-Plate
Dimensions (LxB): 80 x 40 mm
Surface de base: 80 x 80 mm mm
Hauteur H: 38 mm
ISBL 80x28x38
ISBL 80x28x38
10.01.15.00656
Innospann bloc de bridage pour Steel-Plate et Adapter-Plate
Dimensions (LxB): 80 x 28 mm
Surface de base: 80 x 80 mm mm
Hauteur H: 38 mm
ISBL 80x80x97
ISBL 80x80x97
10.01.15.00657
Innospann bloc de bridage pour Steel-Plate et Adapter-Plate
Dimensions (LxB): 80 x 80 mm
Surface de base: 80 x 80 mm mm
Hauteur H: 97 mm
ISBL 80x40x97
ISBL 80x40x97
10.01.15.00658
Innospann bloc de bridage pour Steel-Plate et Adapter-Plate
Dimensions (LxB): 80 x 40 mm
Surface de base: 80 x 80 mm mm
Hauteur H: 97 mm
ISBL 80x28x97
ISBL 80x28x97
10.01.15.00659
Innospann bloc de bridage pour Steel-Plate et Adapter-Plate
Dimensions (LxB): 80 x 28 mm
Surface de base: 80 x 80 mm mm
Hauteur H: 97 mm