Solutions de bridage pour le travail du bois

La technique de bridage par le vide pour le traitement du bois permet d'équiper efficacement des systèmes de tables à profils, quadrillées ou lisses. Grâce au système de bridage Innospann, il est possible de moderniser des centres d'usinage existants sans aucun problème. Les dispositifs de bridage de Schmalz permettent le bridage de pièces minces, mais aussi de pièces en bois massif, et ce en toute simplicité. Multi-Clamp est l'outil idéal pour fixer à la main des pièces de petite et moyenne taille.
 

Systèmes pour tables à profils

  • Dispositif de bridage pour profils Schmalz (systèmes de mono- et de bi-circuit) et profils de Biesse et SCM/Morbidelli

Systèmes pour tables quadrillées

  • Dispositif de bridage pour toutes les géométries de quadrillage courantes (rainures de 5 x 5 mm à 7 x 7 mm)

Systèmes pour tables lisses

  • Dispositif de bridage spécifique pour l'utilisation sur otutes les tables lisses

Modernisation des centres d'usinage CNC

  • Solutions de modernisation de systèmes de tables à profils, quadrillées et lisses

Solutions de serrage pour pièces minces

  • Dispositifs de bridage pour le bridage de pièces minces en toute simplicité
  • Utilisation de la technique de bridage par le vide Schmalz sur différents systèmes de tables

Solutions de serrage pour bois massif

  • Dispositif pour la réception de Forces de coupe élevées lors du traitement d'éléments en bois massif

Solutions de serrage pour l'usinage manuel

  • Dispositif de bridage de pièces pour un traitement manuel

Plaques ventouses de rechange

  • Plaques de ventouse de rechange pour le renouvellement d’un bloc de bridage en cas d’usure