Modernisation des centres d'usinage CNC

Grâce au système de bridage par le vide Innospann, chaque centre d'usinage CNC peut être post-équipé, quels qu'en soient les fabricant et type. Cette modernisation permet un post-équipement rapide et flexible en cas de changements de produit fréquents : cela assure des processus de fabrication efficaces dès le premier modèle commandé. Schmalz offre ainsi une alternative économique à l'investissement dans une nouvelle machine.
 

Plaque metallique Innospann ISST

  • Plaque métallique avec des ouvertures d'aspiration
  • Pour un positionnement flexible des dispositifs de bridage du système modulaire Innospann
Innospann Steel-Plate-T
Fin de série

Innospann Steel-Plate-T

  • Afin de transformer la plaque à dépression en table lisse ; Ajustement de la Steel-Plate à la table de la machine
  • Steel-Plate T avec orifices de vide, pour le positionnement flexible du dispositif de bridage
  • Fermeture automatique d’orifices de vide non utilisés par des électrovannes intégrées

Accessoires et pièces de rechange

  • blocs ventouses, plaques de friction, cordons d’étanchéité
  • Bagues intermédiaires, butées et aimants