Accessoires et pièces de rechange Innospann

  • Accessoires et pièces de rechange appropriés pour les systèmes Schmalz Innospann
  • Extension modulaire et adaptation du système aux différentes géométries de pièces et hauteurs d’usinage
  • Gains de productivité grâce à l'utilisation du système Innospann
  • En cas d’usure ou de destruction partielle des blocs ventouses ou d’autres pièces, il il n'est pas toujours nécessaire de remplacer toute la ventouse
  • Généralement, il suffit de changer certaines pièces détachées pour que le système de vide soit de nouveau opérationnel

Nos points forts...

  • Si nécessaire, remplacement de pratiquement toutes les pièces détachées du système de ventouse
  • Blocs ventouses dans différentes géométries
  • Large assortiment de bagues intermédiaires

Vos avantages...

  • Réduction des coûts des pièces de rechange
  • Flexibilité maximale et réduction des temps d'équipement
  • Utilisation possible dans pratiquement tous les centres d’usinage CNC grâce à l’adaptation à la hauteur de travail
 

Article dans la famille de produit Accessoires et pièces de rechange Innospann

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
ISCUP Cup 1 80x80x30
10.01.15.00003
Partie supérieure ronde pour bloc aspirateur INNOSPANN
Dimensions (LxB): 80 x 80 mm
Hauteur H: 30 mm
ISCUP Cup 2 80x40x30
10.01.15.00004
Partie supérieure ronde pour bloc aspirateur INNOSPANN
Dimensions (LxB): 80 x 40 mm
Hauteur H: 30 mm
ISCUP Cup 3 80x28x30
10.01.15.00005
Partie supérieure ronde pour bloc aspirateur INNOSPANN
Dimensions (LxB): 80 x 28 mm
Hauteur H: 30 mm
ISMB-E 80x80x22
10.01.15.00009
Mono-Base pour Steel-Plate et Adapter-Plate
Surface de base: 80 x 80 mm mm
Hauteur H: 22 mm
ISCUP Cup 2 80x40x16
10.01.15.00210
Partie supérieure ronde pour bloc aspirateur INNOSPANN
Dimensions (LxB): 80 x 40 mm
Hauteur H: 16 mm
ISCUP Cup 3 80x28x16
10.01.15.00211
Partie supérieure ronde pour bloc aspirateur INNOSPANN
Dimensions (LxB): 80 x 28 mm
Hauteur H: 16 mm
ISCUP Cup 4 100x100x30
10.01.15.00403
Partie supérieure ronde pour bloc aspirateur INNOSPANN
Dimensions (LxB): 100 x 100 mm
Hauteur H: 30 mm
ISCUP Cup 1 80x80x30 TV
10.01.15.00303
Partie supérieure ronde pour bloc aspirateur INNOSPANN
Dimensions (LxB): 80 x 80 mm
Hauteur H: 30 mm
avec: Palpeur mécanique
ISCUP Cup 2 80x40x30 TV
10.01.15.00305
Partie supérieure ronde pour bloc aspirateur INNOSPANN
Dimensions (LxB): 80 x 40 mm
Hauteur H: 30 mm
avec: Palpeur mécanique
ISCUP Cup 4 100x100x30 TV
10.01.15.00405
Partie supérieure ronde pour bloc aspirateur INNOSPANN
Dimensions (LxB): 100 x 100 mm
Hauteur H: 30 mm
avec: Palpeur mécanique

  1. 1
  2. 2
  3. 3