ISCUP Cup 4 100x100x30 TV

Réf. article: 10.01.15.00405

Partie supérieure ronde pour bloc aspirateur INNOSPANN

Dimensions (LxB)100 x 100
Longueur L100 mm
Largeur B100 mm
Hauteur H30 mm
Fonction supplémentaire bloc à videValve de détection
ISCUP Cup 4 100x100x30 TV
Attribut Valeur
B 100 mm
d 60 mm
H 30 mm
L 100 mm
Attribut Valeur
Poids 0,20 kg

Consignes de commande: ISCUP Cup 4 100x100x30 TV

Le système modulaire Innospann peut être constitué de deux modules de base : 

  • Innospann Mono-Base ISMB ou Innospann Quad-Base ISQB 
  • Blocs ventouses Innospann ISCUP 

Les différentes versions des articles peuvent être librement combinées et étendues. La ventouse, la base et les bagues intermédiaires sont fournis séparément. 

Pièces de rechange disponibles : voir famille de produits accessoires et pièces de rechange Innospann