Innospann Steel-Plate-T

  • Système de bridage par le vide pour post-équiper des machines d'usinage CNC avec table lisse, quadrillée ou à profils
  • Permet une fabrication à l'unité ou en série limitée efficace et flexible, en particulier en menuiserie
  • Les supports de ventouse Mono-Base et Quad-Base sont équipés avec des blocs ventouse et peuvent être positionnés librement sur la Steel-Plate-T.
  • Un quadrillage laser sert de guide
  • Les orifices de vide inutilisés sont automatiquement bouchés par des électrovannes intégrées.
  • Hauteur totale variable grâce à des blocs ventouse et des bagues intermédiaires en option

Nos points forts...

  • Utilisation sur des tables lisses, quadrillées et à profils
  • Deux intervalles différents entre les vannes possibles
  • Quadrillage réalisé au laser
  • Alimentation en vide automatique

Vos avantages...

  • Post-équipement possible sur tous les types de machines
  • Permet un positionnement libre de Mono-Bases et de Quad-Bases
  • Aide à l'orientation lors du positionnement de la ventouse
  • Utilisation possible sur toutes les dimensions de quadrillage
 

Article dans la famille de produit Innospann Steel-Plate-T

 

  1. 1
  2. 2
ISST-T 1000x1000x3
10.01.14.99995
Steel-Plate T avec vannes magn. pour tables de bridages crantées
Longueur L: 1000 mm
Largeur B: 1000 mm
Hauteur H: 3 mm
ISST-T 1000x1000x3
10.01.14.99996
Steel-Plate T avec vannes magn. pour tables de bridages crantées
Longueur L: 1000 mm
Largeur B: 1000 mm
Hauteur H: 3 mm
ISMB-T 80x80x22
10.01.15.00145
Monobase T pour Steel-Plate T
Longueur L: 80 mm
Largeur B: 80 mm
Hauteur H: 22 mm
ISMB-T 80x80x42
10.01.15.00154
Monobase T pour Steel-Plate T
Longueur L: 80 mm
Largeur B: 80 mm
Hauteur H: 42 mm
ISMB-T 80x80x67
10.01.15.00155
Monobase T pour Steel-Plate T
Longueur L: 80 mm
Largeur B: 80 mm
Hauteur H: 67 mm
ISQB-T 175x175x22
10.01.15.00153
Quadbase pour Steel-Plate T
Longueur L: 175 mm
Largeur B: 175 mm
Hauteur H: 22 mm
ISMC-ST 175x175x52 12-80
10.01.15.00273
Bloc de serrage pour pièces étroites/cadres pour Steel-Plate T
Surface de base: 175 x 175 mm mm
Hauteur H: 52 mm
Course Z: 10 mm
Portée d'étendue: 12,0 ... 80,0 mm
ISMC-ST 175x175x72 12-80
10.01.15.00272
Bloc de serrage pour pièces étroites/cadres pour Steel-Plate T
Surface de base: 175 x 175 mm mm
Hauteur H: 72 mm
Course Z: 10 mm
Portée d'étendue: 12,0 ... 80,0 mm
ISMC-ST 175x175x97 12-80
10.01.15.00256
Bloc de serrage pour pièces étroites/cadres pour Steel-Plate T
Surface de base: 175 x 175 mm mm
Hauteur H: 97 mm
Course Z: 10 mm
Portée d'étendue: 12,0 ... 80,0 mm
ISCUP Cup 1 80x80x30
10.01.15.00003
Partie supérieure ronde pour bloc aspirateur INNOSPANN
Dimensions (LxB): 80 x 80 mm
Hauteur H: 30 mm

  1. 1
  2. 2