Plaque metallique Innospann ISST

  • Système de bridage par le vide pour post-équiper des machines d'usinage CNC avec table lisse, quadrillée ou à profils
  • Permet une fabrication à l'unité ou en série limitée efficace et flexible, en particulier en menuiserie
  • Les supports de ventouse Mono-Base et Quad-Base sont équipés avec des blocs ventouse et peuvent être positionnés librement sur la Steel-Plate
  • Un quadrillage laser sert de guide
  • Les orifices de vide inutilisés sont bouchés manuellement à l’aide d’aimants d’obturation
  • Hauteur totale variable grâce à des blocs ventouse et des bagues intermédiaires en option

Nos points forts...

  • Utilisation sur des tables lisses, quadrillées et à profils
  • Deux intervalles différents entre les vannes possibles
  • Quadrillage réalisé au laser
  • Les orifices de vide non recouverts peuvent être bouchés à l'aide d'aimants d'obturation

Vos avantages...

  • Post-équipement possible sur tous les types de machines
  • Permet un positionnement libre de Mono-Bases et de Quad-Bases
  • Aide à l'orientation lors du positionnement de la ventouse
  • Flexibilité élevée et réduction des temps d'équipement
 

Article dans la famille de produit Plaque metallique Innospann ISST

 

  1. 1
  2. 2
ISST 1000x1000x3
10.01.14.99997
Steel-Plate pour tables de bridage crantées au laser
Longueur L: 1000 mm
Largeur B: 1000 mm
Hauteur H: 3 mm
ISST 1000x1000x3
10.01.14.99998
Steel-Plate pour tables de bridage crantées au laser
Longueur L: 1000 mm
Largeur B: 1000 mm
Hauteur H: 3 mm
ISMB 80x80x22
10.01.15.00009
Monobase pour Steel-Plate et Adapter-Plate
Surface de base: 80 x 80 mm mm
Hauteur H: 22 mm
ISMB 80x80x8
10.01.15.00188
Monobase pour Steel-Plate et Adapter-Plate
Surface de base: 80 x 80 mm mm
Hauteur H: 8 mm
ISMB 80x80x42
10.01.15.00078
Monobase pour Steel-Plate et Adapter-Plate
Surface de base: 80 x 80 mm mm
Hauteur H: 42 mm
ISMB 80x80x67
10.01.15.00079
Monobase pour Steel-Plate et Adapter-Plate
Surface de base: 80 x 80 mm mm
Hauteur H: 67 mm
ISQB 175x175x22
10.01.15.00001
Quadbase pour Steel-Plate et Adapter-Plate
Surface de base: 175 x 175 mm
Hauteur H: 22 mm
ISMC-S 175x175x52 12-80
10.01.15.00270
Bloc de serrage pour pièces étroites/cadres pour Steel-Plate
Surface de base: 175 x 175 mm mm
Hauteur H: 52 mm
Course Z: 10 mm
Portée d'étendue: 12,0 ... 80,0 mm
ISMC-S 175x175x72 12-80
10.01.15.00140
Bloc de serrage pour pièces étroites/cadres pour Steel-Plate
Surface de base: 175 x 175 mm mm
Hauteur H: 72 mm
Course Z: 10 mm
Portée d'étendue: 12,0 ... 80,0 mm
ISMC-S 175x175x97 12-80
10.01.15.00254
Bloc de serrage pour pièces étroites/cadres pour Steel-Plate
Surface de base: 175 x 175 mm mm
Hauteur H: 97 mm
Course Z: 10 mm
Portée d'étendue: 12,0 ... 80,0 mm

  1. 1
  2. 2