Plaque metallique Innospann-T

  • Système de bridage par le vide pour post-équiper des machines d'usinage CNC avec une table lisse, quadrillée ou à profils
  • Permet une fabrication à l'unité ou en série limitée efficace et flexible, en particulier en menuiserie
  • Les supports de ventouse Mono-Base et base quadruple sont équipés avec des blocs ventouses et peuvent être positionnés librement sur la Steel-Plate-T
  • Un quadrillage laser sert de guide
  • Les orifices de vide inutilisés sont automatiquement obturés par des électrovannes intégrées
  • Hauteur totale variable grâce aux blocs ventouses et aux bagues intermédiaires en option

Nos points forts...

  • Utilisation sur des tables lisses, quadrillées et à profils
  • Deux intervalles différents entre les vannes possibles
  • Quadrillage réalisé au laser
  • Alimentation automatique en vide

Vos avantages...

  • Post-équipement possible sur tous les types de machines
  • Permet un positionnement libre de Mono-Bases et de bases quadruples
  • Aide à l'orientation lors du positionnement de la ventouse
  • Flexibilité maximale et réduction des temps d'équipement
 

Article dans la famille de produit Plaque metallique Innospann-T

 

  1. 1
  2. 2
ISST-T 1000x1000x3
10.01.14.99995
Steel-Plate T avec vannes magn. pour tables de bridages crantées
Longueur L: 1000 mm
Largeur B: 1000 mm
Hauteur H: 3 mm
ISST-T 1000x1000x3
10.01.14.99996
Steel-Plate T avec vannes magn. pour tables de bridages crantées
Longueur L: 1000 mm
Largeur B: 1000 mm
Hauteur H: 3 mm
ISMB-T 80x80x22
10.01.15.00145
Monobase T pour Steel-Plate T
Longueur L: 80 mm
Largeur B: 80 mm
Hauteur H: 22 mm
ISMB-T 80x80x42
10.01.15.00154
Monobase T pour Steel-Plate T
Longueur L: 80 mm
Largeur B: 80 mm
Hauteur H: 42 mm
ISMB-T 80x80x67
10.01.15.00155
Monobase T pour Steel-Plate T
Longueur L: 80 mm
Largeur B: 80 mm
Hauteur H: 67 mm
ISQB-T 175x175x22
10.01.15.00153
Quadbase pour Steel-Plate T
Longueur: 175 mm
Largeur: 175 mm
Hauteur: 22 mm
ISMC-ST 175x175x52 12-80
10.01.15.00273
Bloc de serrage pour pièces étroites/cadres pour Steel-Plate T
Surface de base: 175 x 175 mm mm
Hauteur H: 52 mm
Course Z: 10 mm
Portée d'étendue: 12,0 ... 80,0 mm
ISMC-ST 175x175x72 12-80
10.01.15.00272
Bloc de serrage pour pièces étroites/cadres pour Steel-Plate T
Surface de base: 175 x 175 mm mm
Hauteur H: 72 mm
Course Z: 10 mm
Portée d'étendue: 12,0 ... 80,0 mm
ISMC-ST 175x175x97 12-80
10.01.15.00256
Bloc de serrage pour pièces étroites/cadres pour Steel-Plate T
Surface de base: 175 x 175 mm mm
Hauteur H: 97 mm
Course Z: 10 mm
Portée d'étendue: 12,0 ... 80,0 mm
ISCUP Cup 1 80x80x30
10.01.15.00003
Partie supérieure ronde pour bloc aspirateur INNOSPANN
Dimensions (LxB): 80 x 80 mm
Hauteur H: 30 mm

  1. 1
  2. 2