Accessoires et pièces de rechange

  • Utilisation avec le Multi Clamp de Schmalz
  • Accessoires et pièces de rechange pour les Multi Clamp de Schmalz
 

Article dans la famille de produit Accessoires et pièces de rechange

 

  1. 1
  2. 2
VC-M-B 170x165x209
10.01.12.01854
Dispositif de tournant et pivotement Multi-Base
Longueur L: 170 mm
Largeur B: 165 mm
Hauteur H: 209 mm
VC-M-BV 265x170x209
10.01.12.02050
Dispositif de tournant et pivotement Multi-Base
Longueur L: 265 mm
Largeur B: 170 mm
Hauteur H: 209 mm
FU 5 3/2 R
10.01.12.03036
Interrupteur à pédale pour la commande de l'air comprimé et du vide
Diamètre nominal: 5 mm
Fonction: Vanne à 3/2 voies
Filetage G1: G1/4"-F
avec: Encoche
FU 7.2 3/2 R
10.01.12.03565
Interrupteur à pédale pour la commande de l'air comprimé et du vide
Diamètre nominal: 7.2 mm
Fonction: Vanne à 3/2 voies
Filetage G1: G1/4"-F
avec: Encoche
VC-M-SP 300x100
10.01.12.02052
Multi-Clamp - Semelle avec une génération
Longueur L: 300 mm
Largeur B: 100 mm
Consommation d'air: 2.88 m³/h
Consommation d'air: 48 l/min
Capacité d'aspiration: 2.3 m³/h
VC-M-SP 200x55
10.01.12.02003
Multi-Clamp - Semelle avec une génération
Longueur L: 200 mm
Largeur B: 55 mm
Consommation d'air: 2.88 m³/h
Consommation d'air: 48 l/min
Capacité d'aspiration: 2.3 m³/h
VC-M-SP 210
10.01.12.02002
Multi-Clamp - Semelle avec une génération
Diamètre extérieur D: 210 mm
Consommation d'air: 2.88 m³/h
Consommation d'air: 48 l/min
Capacité d'aspiration: 2.3 m³/h
VC-M-SPV 300x100
10.01.12.02053
Multi-Clamp - Semelle pour fonctionnement avec pompe à vide
Longueur L: 300 mm
Largeur B: 100 mm
VC-M-SPV 200x55
10.01.12.02009
Multi-Clamp - Semelle pour fonctionnement avec pompe à vide
Longueur L: 200 mm
Largeur B: 55 mm
VC-M-SPV 210
10.01.12.02008
Multi-Clamp - Semelle pour fonctionnement avec pompe à vide
Diamètre extérieur D: 210 mm

  1. 1
  2. 2